Филтърни системи
Софтуер FluidMonitoring FluMoS light
Софтуерът FluidMonitoring FluMoS Light е софтуер за четене, показване и редактиране на данни от сензори за течности HYDAC. Позволява едновременното свързване на 3 сензора.
FluMoS Light може да се използва заедно с най-новото поколение HSI интерфейсни сензори (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) и сензорите без HSI интерфейс (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).
Софтуерът FluMoS Light се използва за:
- Онлайн показване на измерените стойности на компютър в табличен и графичен формат
- Запазване на регистрационни файлове на твърдия диск
- Изобразяване на регистрационни файлове от твърд диск/флопи диск и архивиране като графичен файл
- Обработка на запазени регистрационни файлове, напр. с Microsoft Excel
Области на приложение:
- Дистанционно наблюдение на измерваните стойности на сензора
- Поддръжка въз основа на състоянието
Софтуер FluidMonitoring FluMoS mobile
HYDAC FluMoS Mobile за Android – вашият достъп до модулите FluidControl на HYDAC
Получавайте данни от измервания за наблюдение на състоянието на течността на вашето устройство с Android!
FluMoS Mobile е инструмент за показване и изтегляне на данни от измерванията с FluidControl FCU 1000 и SensorMonitoring SMU 1200 на вашето Android устройство.
Функции на FluMoS Mobile
- Показва текущите стойности на измерване (замърсяване с твърди частици, насищане с вода и температура) на вашия FluidControl FCU 1000 в табличен формат
- Показва напредъка на стойността на измерване (замърсяване с твърди частици, насищане с вода и температура) на вашия FluidControl FCU 1000 в графичен формат (една графика на измервателен канал)
- Селективно изтегляне на регистрационни файлове във формат .dat от вътрешната памет на FCU 1000 или SMU 1200 на вашето Android устройство
- Онлайн съхранение на данните от измерванията на вашето Android устройство (възможно с последваща версия)
Можете лесно да препращате .dat файловете към други устройства, като персонални компютри, по имейл.
След това файловете могат да бъдат обработени във FluMoS.
Функционални модули и помощ за програмиране ContaminationSensor CS 1000
Ние предлагаме помощта за програмиране, показана по-долу, за да позволим интегрирането на сензора за замърсяване CS 1000 в контролните устройства на Siemens S7-300 / S7-400. Предлага се безплатно за изтегляне.
Състои се от функционални модули и инструкции за програмиране.
Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE
Функционални модули CS1000 Siemens S7-300-400 EN
Технология за течности
Конфигуратор на вградена платка
Графичен софтуерен инструментКонфигураторът на вградена платкапозволява на потребителите да комуникират с бордовата електроника (OBE) на пропорционалните клапани HYDAC и да ги параметризират.
Могат да се наблюдават различни стойности в реално време и вътрешните параметри могат да се преглеждат и променят.
Освен това софтуерът дава възможност за запазване и импортиране на параметри за бърз обмен и намаляване на времето за стартиране на системата.
Системно инженерство
Софтуер за параметризиране на контролния модул за EHCD
Нашият софтуер за параметризиране може да се използва за лесно и бързо параметризиране на нашите цифрови контролни модули.
Основните функции накратко:
- Таблично ориентирано въвеждане на параметри
- Записване и зареждане на набори от параметри
- Монитор за показване на данни за процеса
- 4-канален осцилоскоп със запис на данни
- Функция за дистанционно управление
- Универсален за всички наши цифрови модули за управление на EHCD
Наличните параметри се четат при идентифициране на свързания модул и се визуализират в таблицата с параметри.
Функцията за експортиране може да се използва за експортиране на набори от параметри от компютъра към модула.
Офлайн режимът дава възможност на потребителя да редактира набори от параметри на компютъра и да ги запазва, дори ако няма свързан модул.
Функцията за монитор позволява показване на променливите на процеса и цифровите входове и изходи, в зависимост от свързания модул.
С интегрираната функция за дистанционно управление контролерът може да се управлява директно и трансмисията може да се управлява без контрол от по-високо ниво.
Софтуерът за параметризиране може да се изпълнява на всички компютри с Windows 2000/XP/7/10.
KineSys
Честотен инвертор HYDAC – монтиран в шкаф HFI-CM
Мощният компютърен софтуер HFI-CM-Startup (HYDAC честотен инвертор – монтиран в шкаф) предлага много начини за бързо стартиране и оптимизиране на задвижващи системи KineSys.
Насочваното с диалогови прозорци първоначално стартиране с графична поддръжка на задвижванията значително опростява конфигурацията на електромеханичната или хидравличната система. Моторът се параметризира с помощта на електронната табелка с данни.
Файлът за въвеждане в експлоатация може да се използва за извършване на серийни стартирания. Това води до значително съкращавне на времето в серийни проекти. Софтуерът е придружен от практични и интуитивни диагностични инструменти.
Честотен инвертор HYDAC – монтиран на двигател HFI-MM
Компютърният софтуер HMM Start-Up (c) е много удобен за потребителя благодарение на своя интуитивен потребителски интерфейс, което го прави перфектният интерфейс към вашата задвижваща система от HYDAC KineSys.
Софтуерът позволява бързо и лесно параметризиране на електромеханичната или хидравличната система. Интегрираната функция с осцилоскоп може да се използва за визуализиране на работни и измервателни данни и за проверка на настройките.
Автоматичната идентификация на двигателя, настройките на параметрите по подразбиране и персонализираните дисплеи на действителната стойност автоматизират и ускоряват първоначалното стартиране на приложението.
Изтеглете HMM-Start-Up
HFIMM CANopen.eds
HFIMM EtherCAT.xml
HFIMM Profibus.gsd
HFIMM Profinet.xml
Електроника
HMG 2500 / 30x0 компютърен софтуер
Софтуерът е удобен и лесен пакет за анализиране и архивиране на криви и регистрационни файлове, които са записани с помощта наHMG 2500 / 30x0, или за експортиране на данните за интегриране в други компютърни програми, ако е необходимо.
Освен това е възможно да управлявате HMG 2500 / 30x0 директно от компютъра. Могат да се правят основни настройки и измерванията да се стартират онлайн и да се показват директно на екрана на компютъра в реално време, докато измервателните криви напредват.
Фърмуер, ръководство за HMG 2500
Фърмуер, ръководство за HMG 3010
Фърмуер, ръководство за HMG 3000
Компютърен софтуер CMWIN
Този софтуер е специално разработен за приложения за мониторинг на състоянието.
В допълнение към функциите на HMGWIN 3000, то позволява четене, конфигуриране и параметризиране на
- сензори за наблюдение на състоянието (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) и
- устройства за наблюдение на състоянието (CMU 1000, CSI-F-10)
.
Освен това, специфични за потребителя приложни програми за CMU 1000 и CSI-F-10 могат лесно и удобно да бъдат създадени, включени и тествани (в съответствие с IEC 61131).
Фърмуерът CMU 1000 се предлага в различни версии. V01.xx CMU може да се актуализира само с версия V01.xx, а V02.xx CMU само с версия V02.xx.
Фърмуер, ръководство за CMU 1000
USB драйвер за HMG / CMU
Ако измервателен уред HYDAC се свързва към компютъра за първи път, първо трябва да се инсталира необходимият USB драйвер.
Драйверът е включен и на CD-ROM, който се съдържа в обхвата на доставката.
HMG 3000
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
Актуализиране на измервателен уред за използване с USB 3.0
Ако възникнат проблеми при свързването на измервателен уред HYDAC (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) към USB 3.0, трябва да извършите актуализация на драйвера.
Изтеглете актуализация за USB3
USB 3.0 Update Anleitung DE
Инструкции за актуализиране на USB 3.0 EN
Компютърен софтуер ZBE P1-WIN
За програмиране и параметризиране на програмируеми HYDAC пресостати и HYDAC IO-Link сензори.
Компютърният софтуер ZBE P1-WIN може да се използва само с адаптера за програмиране HYDAC ZBE P1.