ASPlight

Определете ключовите параметри за избор на оптималния хидравличен акумулатор за Вашата област на приложение само с няколко клика. Нашият онлайн инструмент ASPlight изчислява необходимите променливи, като обем на акумулатора, коефициент на налягане, максимално и минимално работно налягане като взема предвид поведението на работния флуид.

 

С ASPlight можете да намерите подходящия хидравличен акумулатор бързо и надеждно само с няколко стъпки. С няколко лесни стъпки можете да получите цялата информация, която ви е необходима за интерпретация (необходим обем газ, обменен обем, горно и долно работно налягане).

  1. Изберете подходящите предварителни настройки и въведете общите условия за вашето изчисление.
  2. Щракнете върху изходната стойност, която искате да изчислите.
  3. Въведете своите стойности – чрез полето за въвеждане или плъзгача.
  4. В раздела „референтни стойности“ можете да изчислите p0автоматично или да го въведете ръчно. Референтната стойност за температурата е T0= 20 °C.
  5. В зависимост от Вашия избор резултатът ще бъде обемът на акумулатора или горното и долното работно налягане.

Ще получите също информация за съотношението на обема и налягането на предварително зареждане при зададената температурамин.и Тмакс.
Въз основа на тези стойности можете да определите дали балонен, бутален или мембранен акумулатор е подходящ за Вашата област на приложение.


Забележка: За изчисляване на стойностите са необходими основни познания за работните характеристики на хидравличните акумулатори.

Имате въпроси или коментари относно инструмента? Свържете се с нас!