Кондициониране на течности
Чистите течности са фундаментални за надеждната работа на системата. Много компании знаят това и ценят чистото масло, кондиционирането на течности и анализа на течности. Но кога една течност е наистина „чиста“? Какви са изискванията за чистота на течност? Нашите експерти ще създадат персонализирана стратегия за вас, за да намалите разходите си. Научете повече!
Кондициониране на течности с HYDAC – защита на вашата система за хидравлика и смазване
Предизвикателство: достъпност на системата и живот на компонентитеПостигнете по-висока производителност и безопасност на работа с правилната стратегия
Твърдото, течно, газообразно и дори гелообразно замърсяване в хидравличните и смазочните системи води до по-кратък експлоатационен живот на течности и компоненти, системни повреди и намалена производителност на системата.
Това прави кондиционирането на течността, докато се следи състоянието на маслото.
Нашето решение: кондициониране на течности 4.0Дигитализацията на процесите в поддръжката изисква интелигентни решения
За да бъде една система напълно ефективна и безопасна, тя се нуждае от усъвършенствана стратегия за кондициониране на течности и непрекъснат онлайн мониторинг. Само холистичният подход може трайно да подобри състоянието на използваните течности, значително да увеличи достъпността на машината и да намали оперативните разходи (намаляването на разходите до 30% не е необичайно).
Модулите за течности HYDAC с интелигентни сензори могат да създадат необходимото състояние на маслото. Нашето портфолио се фокусира върху устойчивостта и включва всички компоненти и цялостни решения, необходими за внедряването му – с подходящия продукт за всяко приложение.
Отстраняване на твърди частици
Здраво интегрирани във вашата система, офлайн модулите извършват фино филтриране и по този начин осигуряват непрекъснато висока чистота на маслото. Тъй като осигуряват оптимални условия на работа, модулите HYDAC позволяват много рентабилно филтриране – независимо от това как работи цялостната ви система. Дори при мобилна употреба, независимо дали е в сервиз или за грижа и поддръжка, нашите HYDAC решения осигуряват както офлайн филтриране на системи, така и филтрирано пълнене и пренос на течности. Благодарение на изпитаните и тествани сензори HYDAC вашата система може да се възползва от оптимална защита от самото начало.
Разгледайте нашето продуктово портфолио за офлайн устройства за фино филтриране
Филтърни елементи HYDAC Dimicron DM
Нашата серия HYDAC Dimicron се характеризира с висок капацитет за отстраняване на замърсяване. Структурата и дизайнът на елементите позволяват висок дебит – за високи скорости на почистване и постоянно ниво на чистота.
Офлайн филтър HYDAC OLF 5
Нашите компактни офлайн филтри HYDAC от серията OLF 5 пасват на голям брой конструкции. Независимо дали е със или без моторна помпа, като вариант за монтаж на резервоар или с интегрирано определяне на класа на чистота – ние имаме точното решение за всяко приложение.
HYDAC офлайн филтър OLF 15/30/45/60
Нашите офлайн филтри HYDAC от серията OLF 15/30/45/60 са здрави офлайн филтри за стационарни приложения в хидравлични и смазочни системи с голям обем течност. По избор с интегриран мониторинг на течности. Научете повече!
HYDAC сервизен модул MobileFiltration Unit MFU 15
MobileFiltration Unit MFU се използва като преносим сервизен модул за пълнене на хидравлични системи, промиване на малки хидравлични системи и за почистване в байпасен поток. По избор с интегриран мониторинг на замърсяването с твърди частици в съответствие с ISO4406.
HYDAC MobileFiltration Unit MFU 30-100 service unit
The units in the MobileFiltration Unit MFU-30 – 100 series are mobile service units for flow rates from 30-100 l/min. Particulate solid contamination and free water are removed via the filter elements, and the optional measuring technology helps with the continuous fluid monitoring. Wireless communication and connection to cloud portals enable integration into modern I4.0 environments.
HYDAC сервизен модул FiltrationUnit OFX
Като преносим сервизен модул, нашият HYDAC FiltrationUnit OFX позволява пълнене и източване на хидравлични системи. Работното налягане от 45 бара също така позволява използване за пълнене и обезвъздушаване на захранващи вериги на хидростатични трансмисионни задвижвания и работа на хидравликата в затворена верига.
Разделяне на течности и газове
От вода до газ – в зависимост от изискванията, решенията на HYDAC използват авангардни методи за разделяне. Независимо дали става дума за вакуумен метод, метод на коалесценция или суперабсорбатор, решенията на HYDAC позволяват ефективно разделяне на свободна и разтворена вода, газове и въздух. Използвани заедно с ефективна офлайн филтрация, те осигуряват оптимална защита на вашата хидравлична система. Ние разработваме решения, които отговарят на спецификациите на производителите на системи.
Отделяне на продуктите от разграждане на маслото
Тъй като съвременните течности имат различни основни свойства на маслото, гелообразните или дори лакообразните отлагания са все по-чести. По-специално при машини с големи натоварвания с течност, това означава увеличаване на нови видове отлагания, което значително променя начина, по който маслото се влошава. Фактор, който драстично намалява както експлоатационния живот на компонентите, така и производителността.
За да се противопостави на това, HYDAC може да ви подкрепи с ефективни системи за разделяне на продуктите от разграждане на маслото. Така можете да използвате напълно потенциала на вашата система и да спестите ценни ресурси!
За вашите хидравлични или смазочни приложения: нашата продуктова гама HYDAC за отделяне на лак
Модул за отделяне на лак HYDAC VarnishElimination VEU-F
За отстраняване на твърди или гелообразни продукти от разграждане на маслото: лесните за обслужване VarnishElimination VEU се използват за кондициониране на минерални масла. Те са особено ефективни при отстраняване на продуктите от разграждане на маслото от минерални масла.
Модул за отделяне на лак HYDAC VarnishElimination VEU-I
Лесните за обслужване йонообменни единици от серията VEU-I се използват за приготвяне на огнеустойчиви хидравлични и смазочни течности на базата на фосфатни естери (HFD-R).
Те ефективно отстраняват киселинните продукти от разлагане, произтичащи от хидролизата и/или окисляването на течността, и металните йони. В зависимост от използваните смолисти елементи, водата, съдържаща се в маслото HFD-R, може да бъде отделена.