Клапанна технология за вашето пилотно управление
Разчитайте на HYDAC за конфигурацията на вашата пилотна система за управление
Доверете се на иновативната клапанна технология от HYDAC. Нашите компоненти и системи впечатляват с динамичното преобразуване на електронни сигнали в хидравлични функции. Така прецизното управление позволява точна реакция на машината – дори и при най-фините промени в сигнала.
Динамични, здрави и спестяващи място клапани за вашата пилотна система за управление
Оптимизиране на пространството Пилотните системи за управление изискват спестяващи място хидравлични решения
Ограниченията на теглото и ограниченото пространство могат да окажат голямо влияние върху това как се интегрират пилотните системи за управление. При компактните мини багери има особено остра липса на място. Затова се предпочитат най-спестяващите пространство хидравлични решения – и клапанните решения с компактен дизайн са много търсени.
Ефективност и динамика Клапанни решения за взискателни приложения
За висока достъпност на машината, клапаните, които са здрави и дълготрайни – дори при променливи условия на околната среда – са задължителни. Намаляването на загубите от течове, за да се запази захранването на акумулатора при аварийна работа, и ефективното оразмеряване на системата също играят важна роля. Има още един важен фактор: за осъществяване на бързи промени в посоката са необходими динамични клапани.
Автоматизация Иновативна пропорционална технология като основа за решения за автоматизация
Приемането на автоматични машини може да бъде постигнато само ако потребителят може да премине към ръчен режим на работа и да почувства, че нивото на управление не е по-лошо от това при конвенционално решение. Тенденцията към частична автоматизация и въвеждането на асистиращи системи принуждават смяна на работната хидравлика с електрохидравлични системи за дистанционно управление. Използваните пропорционални клапани трябва да отговарят на строги изисквания.
Намаляване на разходите Сложните пилотни контролни блокове водят до увеличени разходи
Ако пилотната система за управление се захранва директно от работната хидравлика, е необходим редуцир вентил. Пълното работно налягане до 420 бара се прилага към първичната връзка на този вентил. Това означава, че пилотният контролен блок трябва да бъде изработен от стомана. По-специално при сложните блокове това води до повишени разходи в сравнение с компонентите, направени от алуминий. За да се намалят разходите, иновативните конструкции могат да позволят използването на по-леки, по-евтини блокове.
Оптимизирани решения за клапани за вашите изискванияHYDAC има решение, което да се справи с вашето предизвикателство
Споменатите предизвикателства ни вдъхновиха да развиваме нашите решения за клапани – особено във връзка с пропорционалната технология. Въз основа на тази продуктова гама, HYDAC прави възможно не само използването на отделни компоненти, но и комбинирането на различни компоненти като хидравлични акумулатори, интегрирани филтри и сензори за формиране на интегрирани системи за управление.
Нашето решение: Пропорционални и превключващи клапани HYDAC
Възползвайте се от специалните характеристики на нашите електромагнитни клапани
Гамата на HYDAC от пропорционални редуцир вентили и направляващи клапани за пилотни системи за управление осигурява компоненти, които могат да реализират висока плътност на мощността в най-малките пространства. Превключващите и пропорционалните клапани са базирани на висококачествени електромагнити, конфигурирани да отговарят на суровите условия на околната среда на вашите мобилни машини. Многобройни екологични тестове на електромагнитните системи, използвани тук, потвърдиха здравината на компонентите в тази сфера на приложение. Те намаляват необходимото количество тестове и така опростяват одобрението за използване на клапаните във вашата машина. Със своята ниска индуктивност, компактните електромагнитни клапани имат характеристики на превключване, които са едновременно бързи и мощни.
Пропорционални клапани за регулиране на налягането за електрохидравлично пилотно управление
Пропорционални клапани за регулиране на налягането на HYDAC за пилотни системи за управление се отличават с ниски течове благодарение на последователното прилагане на принципите на конструкцията с директно действие. Тази характеристика е особено полезна в случай на аварийна работа с акумулаторно захранване на пилотните системи за управление. Широката гама от възможни електрически параметри на трептене за дистанционно управление на пропорционалните клапани дава възможност на потребителя да създаде определено ниво на шум в пилотното налягане. Хидравличното трептене намалява триенето в основната макара и така редуцира хистерезиса в кривите на производителността. Това директно води до прецизно управление на машината и формира основата за внедряване на помощни и автоматизирани системи с лекота. Високите нива на динамика на пилотните клапани с тяхната ниска индуктивност, съчетана с широк спектър от налични диапазони на номинален обем, води до по-добра реакция на цялостната работна хидравлика.
Открийте нашата широка гама клапани за вашето пилотно управление
Пропорционални клапани за регулиране на налягането на HYDAC за сфери на приложение от мини до минен багер
Пропорционален клапан за регулиране на налягането HYDAC PDRC04T30D-01
Този клапан създава дебит на пилотния поток до 4 l/min и може да се използва в багери до приблизително 20 t.
Пропорционален клапан за регулиране на налягането HYDAC PDRC05S30A-14
Редуцир вентилът на HYDAC е подходящ за пилотни дебити до 12 l/min и багери до приблизително 20 t до 100 t. Той впечатлява в този диапазон на производителност с уникалния си размер.
Пропорционален клапан за регулиране на налягането HYDAC PDR08-02
С опция за аварийно задействане: клапанът HYDAC за пилотни дебити до
17 l/min се използва при багери от 20 t до 100 t.
Пропорционален клапан за регулиране на налягането HYDAC PDR10830
За минни багери от 100 t и повече: клапанът е подходящ за пилотни дебити от 40 l/min и включва опция за аварийно задействане.
Превключващи клапани HYDAC за вериги за безопасност
Превключващ клапан HYDAC WK08C-55 или WK08L-55
За дебит от 17 l/min или 22 l/min – с компактна намотка за ниски модулни размери на контролните колектори.
Превключващ клапан HYDAC WK06J
Ултракомпактен клапан и електромагнитна система: превключващият клапан HYDAC WK06J впечатлява със своя компактен дизайн и кратко време на превключване благодарение на оптимизираната индуктивност на електромагнитния клапан.
Редуцир вентили HYDAC с повишена устойчивост на замърсяване за захранване на пилотни системи за управление от хидравлика с високо налягане
Редуцир вентил HYDAC DR06-01
Изключително компактният HYDAC редуцир вентил DR06-01 е подходящ за дебит до 15 l/min.
Редуцир вентил HYDAC DR08P-01
Пилотният контролен вентил е подходящ за дебит до 60l/min и е особено устойчив на замърсяване благодарение на използването на специални материали.
Редуцир вентил HYDAC DR10X-01
За дебит до 30 l/min: преместването на връзката за високо налягане към винтов фитинг, монтиран във външния контур, позволява използването на по-леки и по-евтини алуминиеви блокове.