Клапани HYDAC с цифрова електроника Интелигентни решения за по-голяма производителност
Кажете сбогом на сложното определяне на параметрите и кратките експлоатационни срокове – можете да увеличите ефективността на вашите системи с клапани HYDAC с цифрова електроника. В допълнение към опростеното пускане в експлоатация и лесното обслужване, с вътрешния софтуер на HYDAC интелигентните компоненти вече могат да наблюдават състоянието, да докладват грешки на ранен етап и да регулират управлението на енергията. Прочетете повече, за да разберете как и вие можете да спестите време, ресурси и пари.
Клапани HYDAC с цифрова електроника за повече ефективност във вашата система
Перфектната комбинация от механика, електроника и софтуер: Научете повече за предимствата на интелигентната цифрова електроника сега.
Използвате ли вече наблюдение на състоянието и прогнозна поддръжка?Тогава не можете да си позволите да пропуснете интелигентни компоненти
В епохата на Индустрия 4.0 прозрачните данни за ефективни системи определят правилата на играта. Спестяването на разходи и ефективното производство са възможни само ако можете да откриете навреме критичните работни състояния, високите нива на износване и необходимостта от поддръжка. Това се отнася не само за цялостни системи. Ако започнете с компонента, можете да избегнете повреда на системата и дори повреда на цялата инсталация. Имайки това предвид, има смисъл да използвате интелигентни клапани във вашата хидравлика.
С HYDAC можете да откриете правилното интелигентно решение за вашата енергийно ефективна система. Открийте сами.
Нашето решение: Хидравлични клапани HYDAC с цифрова електроникаПерфектната комбинация от механика, електроника и софтуер
Спестете енергия и повишете ефективността: нашите клапани HYDAC оптимизират не само оптимизиране на свойствата на самите компоненти, те оптимизират цялата ви система. С всички тези допълнителни данни имате необходимата прозрачност, за да откриете рисковете, грешките и необходимостта от поддръжка на ранен етап.
Пропорционален клапан за регулиране на налягането HYDAC със сензор за налягане и бордова електроника
Клапанът за регулиране на налягането с директно действие P3DRSERE 6 осигурява управление на налягането със затворен контур с непропусклив дизайн, което го обезпечава напълно против протичане. Благодарение на вътрешния операционен софтуер на HYDAC, параметрите на клапана могат лесно да бъдат определени. Вие също можете да спестите ценно време с нашия клапан за регулиране на налягането HYDAC с БЕ – научете повече за вашето оптимално решение.
Насочващ клапан HYDAC с наблюдение на положението в аналогова или IO-Link версия
Цифровата електроника на насочващия клапан оценява сигнала на позиционния преобразувател и го препраща към свързания контролер. Това означава, че PLC, например, може да обработи сигнала. Това ви позволява да използвате например ценна информация за вашия контролер, свързана с безопасността. Нашият 4WER 6 също се предлага като интелигентна IO-Link версия с броячи на цикли на превключване и броячи на работни часове.
Директно действащ пропорционален насочващ клапан HYDAC с бордова електроника
Клапанът P4WEE 6 се използва за контролиране на дебита от помпата към консуматорските портове или от консуматорските портове към резервоара. Интегрираната цифрова електроника съдържа входния сигнал на контролера и захранва соленоидните бобини, които управляват макарата на клапана. За максимална прецизност.
Превключващи и пропорционални клапани HYDAC в NG6 с цифрова електроника за управление (IO-Link тип B)
Оборудвани с цифрова нискотарифна и малогабаритна електроника за управление, нашите превключващи или пропорционални клапани HYDAC (P)4WEC са с изключително ефикасен дизайн. Благодарение дизайна на шибърния клапан в позиции 4/2 и 4/3 не само се възползвате от непрекъснато наблюдение на състоянието, но и същевременно имате достъп до ценна информация за целия жизнен цикъл. Независимо дали става дума за превключване на цикли или за брояч на работните часове, опции „peak and hold“ или предоставяне на данни за циклични или нециклични процеси: открийте множеството функции на нашите клапани HYDAC с цифрова електроника за кнтрол и оптимизирайте своите процеси.
Възползвайте се от предимствата на нашия вътрешен софтуер HYDAC
Използвайте данните, които събирате, като основа за наблюдение на енергията и състоянието и прогнозна поддръжка. Вътрешният софтуер на HYDAC предоставя удобен за потребителя интерфейс за бързо и лесно определяне на параметрите на вашия нов компонент. Това също означава, че поддръжката и обслужването изискват много по-малко ресурси.
Това е от решаващо значение Преминете към клапани HYDAC, за да увеличите ефективността
ЧЗВ Клапани с наблюдение на положението
Какво представляват клапаните с наблюдение на положението?
Клапаните с наблюдение на положението са оборудвани с позиционен преобразувател, който извежда позицията на макарата на клапана като аналогова или цифрова стойност.
Какви са предимствата на клапаните с наблюдение на положението?
Използването на клапани с наблюдение на положението позволява на PLC да обработва сигнала на позиционния преобразувател, например. Това означава, че позицията на макарата на клапана е известна – информация, която може да бъде полезна например за контролери, свързани с безопасността.
Какви различни щепселни съединители предлага HYDAC? Какви разпределения на щифтове се използват?
Ние предлагаме избор от две различни версии на щепселни съединители:
- Аналогова и IOL версия: M12x1 4-полюсен A-кодиран по DIN EN 61076-2-101
Каква IP защита има сензорът?
IP защитата на сензора е IP65.
Каква е IP защитата на бордовата електроника?
IP защитата на бордовата електроника е IP65.
Какво е захранващото напрежение за сензора?
Допустимото отклонение на захранващото напрежение за сензора е 18–36 V.
Къде мога да намеря IODD файла и функционалните модули за PLC?
Файлът IODD е достъпен на нашатастраница с драйвери и софтуерпод флуидна технология.
Къде мога да намеря десктоп софтуер за комуникация с IO-Link устройства?
Свържете се с нашите експерти – можете да получите достъп до нашия формуляр за контакттук.
Сервизен инструмент за бордова електроника
Какво представлява сервизният инструмент за бордовата електроника HYDAC?
Инструментът е настолен софтуер, който можете да използвате за свързване към електрониката на клапана чрез USB порт.
Как може да ми помогне сервизният инструмент за бордовата електроника HYDAC?
Можете да четете, модифицирате и запазвате параметри, за да регулирате функцията на клапана, така че отговаря на вашето приложение. Измерените стойности, като например сигналът от наблюдението могат да бъдат визуализирани и клапанът може да бъде дистанционно управляван без допълнителен хардуер, което позволява функцията да бъде тествана. Това може да бъде много полезно по време на пускане в експлоатация и отстраняване на неизправности.
Къде мога да изтегля софтуера за HYDAC за бордовия сервизен инструмент?
Можете просто да изтеглите софтуера от нашатастраница с драйвери и софтуерпод Флуидна технология.
Има ли инструкции за инсталиране на сервизния инструмент за бордова електроника?
Ще се радваме да ви изпратим подробни инструкции. Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас чрезформуляр за контакт.
Какви системни изисквания се прилагат за инструмента?
Сервизният инструмент на HYDAC в момента работи само на операционни системи Windows (Windows 7 или по-нови).
Бордова електроника
Какви щепселни съединители са налични? Какви разпределения на щифтове се използват?
Ние доставяме следните щепселни съединители в аналогов дизайн:
- M12x1 – 8 полюса, A кодиран, DIN EN 61076-2-101
- MIL-C-5015-G – 7 полюса, DIN EN 175201-804
Какво показват светодиодите в капака на бордовата електроника на клапаните?
Светодиодите показват текущото работно състояние на клапана. Двете възможни състояния са „готовност за работа” и „грешка”.
Какво мога да направя, ако клапанът ми показва работно състояние „грешка“?
Можете да използвате сервизния инструмент за бордова електроника, за да отчетете и нулирате грешките. Всички възможни грешки са описани в инструкцията за експлоатация на клапана. Ако грешката не може да бъде нулирана, моля, свържете се директно с нас чрезформуляр за контакт.
Какъв тип USB порт ми трябва и как мога да се свържа с клапана?
Можете да се свържете към клапана с помощта на Micro-B USB кабел, свързан към USB порта в капака за цифровата електроника. Можете да видите как изглежда това на практика във видеото в нашата статия.
Къде мога да получа достъп до инструкциите за работа на клапана?
Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас чрезформуляр за контакт. Ще се радваме да ви изпратим подробни инструкции.
Каква е IP защитата на бордовата електроника?
IP65
Какво захранващо напрежение е необходимо на клапана?
Клапанът се нуждае от захранващо напрежение от 24 V.
Колко голямо е допустимото колебание на напрежението?
Допустимото колебание на напрежението е 18–36 V.
Какви са възможностите за предварителна настройка на номиналната стойност?
Можете да избирате между следните аналогови версии:
- 4–20 mA
- 0–10 V
- -10 V до 10 V