Вашият експерт за хидравлични преси и формовъчни машини – до вас по целия свят

Хидравлични преси

Хидравличните преси впечатляват с променливата си номинална сила на притискане по целия номинален ход. Това води до различни възможни приложения за този тип преса. От преса за пластмаси и хидроформоване до преси за горещо формоване. С нашата широка гама от услуги и признат опит сме вашият експерт за преси и формовъчни машини от всякакъв вид по целия свят.

Други формовъчни машини

Независимо дали става въпрос за ножици за плочи, машини за огъване или изтегляне на тел – можем да ви посъветваме за всички видове хидравлични машини за формоване. Работим с вас, за да увеличим степента на дигитализация на вашата пресоваща технология и използваме устойчиви решения, за да допринесем за опазването на климата. Като доставчик на пълен набор от услуги ви подкрепяме от първоначалната идея до пускането в експлоатация на обекта на вашия клиент.

Безопасен контрол на преси и задвижвания

Безопасността на вашите преси и формовъчни машини е основен приоритет на HYDAC. Нашите контролни блокове и задвижваща технология са разработени в съответствие с най-новите директиви и стандарти. Ние сме до вас, за да предложим съвети и консултации с нашия дългогодишен опит, от първоначалната идея до процеса на въвеждане в експлоатация. До вас сме на местно ниво.

Безопасно управление на преси и задвижвания за хидравлични преси и формовъчни машини: нашите продуктови решения

Решение за задвижване с променлива скорост HYDAC KineSys

Перфектната симбиоза от хидравлика и електроника – благодарение на интегрираното управление, задвижващият двигател се включва и управлява според нуждите. Това ви позволява да спестите до 70% енергия в зависимост от вашия цикъл на пресоване. Гарантирана максимална енергийна ефективност!

Повече за комплекта HYDAC DVA

Управление на преси HYDAC по DIN EN ISO 16092-3

Запознайте се с нашите блокове за управление на преси PSB и PSBH с номинални размери от 6 до 32 – проектирани в съответствие с разпоредбите за безопасност на DIN EN ISO 16092-3. Хидравличната система за управление отговаря на ниво на производителност PLe съгласно DIN EN ISO 13849. Работим с вас, за да повишим нивото на безопасност на вашите машини – дори при преоборудване на съществуващи такива.

Повече информация за HYDAC KineSys

Щанцова възглавница HYDAC

Блоковете с щанцови възглавници от HYDAC впечатляват със своя компактен дизайн и оптимизирана концепция за безопасност на хидравличната верига съгласно DIN EN ISO 16092-3. Свържете се с нас сега и уговорете час за консултация с нашите експерти.

Повече информация за HYDAC KineSys

Блок за преоборудване HYDAC

Блокът за преоборудване HYDAC PSN връща вашата стара преса до най-новото ниво на безопасност съгласно DIN ISO 16092-3 с най-малко усилия и без значителна промяна на вашите машини. Свържете се с нас сега.

Повече информация за HYDAC KineSys

Клапани с контрол на позицията на превключвателя HYDAC

Клапаните с директно/пилотно управление и контрол на позицията на превключвателя са незаменими в пресоващата технология за съответствие с приложимите стандарти за безопасност, като DIN EN ISO 16092-3. Доверете се на нашите решения за повишена функционална безопасност на вашите формовъчни машини.

Хидравлични акумулатори HYDAC

Мониторингът на налягането при предварително зареждане на хидравличните акумулатори е от съществено значение за осигуряване на пълно формоване на компонента, както и наличието на високо налягане. Ние ви помагаме да изберете оптималния акумулатор за вашето приложение – включително най-ефективния мониторинг.

Повече информация за хидравличните акумулатори HYDAC

Задействащ механизъм

В конструкцията на цилиндрите предоставяме подкрепа с нови интегративни концепции за дизайн, концепции за уплътняване и концепции за мониторинг до устойчиво боядисване на цилиндри. В областта на електромеханичните задвижвания ви подкрепяме с нашите решения за задвижване и наблюдение за различни задания за формоване, като клинчиране, пресоване или щамповане.

Задействащи механизми за хидравлични преси и формовъчни машини: нашите продуктови решения

Хидравлични цилиндри HYDAC

С оптималния хидравличен цилиндър има огромен потенциал за спестяване. Разработваме и произвеждаме специфични за клиента решения, независимо от сложността на вашата формовъчна машина. Като част от това използваме най-новите методи за запечатване и боядисване.

Повече информация за хидравличните цилиндри HYDAC

Електрически цилиндри на HYDAC – HEZ

Нашите електрически цилиндри с умерено предаване на мощност и висока динамика ви помагат да постигнете енергийно ефективна и „безмаслена“ работа на вашите преси. Без значение дали проектирате транспортни ленти, ежектори, съединителна преса или други спомагателни оси, разгледайте нашия HYDAC HEZ – ще ви бъде от полза. Ще се радваме да ви предложим съвети, съобразени с вашето приложение.

Повече информация за HEZ на HYDAC

Топлинно управление и стратегии за охлаждане

Топлинното управление, съобразено с вашето приложение, е основата за ефективна работа на вашата хидравлична преса. HYDAC ви помага да адаптирате своите стратегии за охлаждане към нуждите, което ви позволява да спестите енергия и разходи. Постигнете максимално качество на дизайна с нашите иновативни технологии за въздух и охлаждане.

Топлинно управление за хидравлични преси и формовъчни машини: нашите продуктови решения

Охлаждане на силов агрегат HYDAC

Оптималното охлаждане и контрол на температурата за вашите хидравлични агрегати повишава ефективността на вашата хидравлична система в дългосрочен план. Запознайте се с нашата широка гама от системи за охлаждане и контрол на температурата – за по-високо ниво на безопасност и енергийна ефективност във вашите хидравлични преси и формовъчни машини.

Повече информация за системите за охлаждане с течност на HYDAC

Оптимизиране на монтажното пространство за хидравлични преси

За да подобрим енергийната и ресурсната ефективност на хидравличните преси, разчитаме на хидравлични резервоари, съобразени с монтажното пространство, както и на енергийно захранване според нуждите. Възползвайте се от нашата обширна продуктова гама. От компонента до системата. Ние ви придружаваме по пътя към по-устойчиво бъдеще.

Оптимизиране на монтажното пространство за хидравлични преси: нашите продуктови решения

Филтърна технология HYDAC Air-X

Защитете околната среда устойчиво и пощадете портфейла си – хидравличните резервоари често заемат твърде много ценно място за монтаж в главата на пресата. С решението HYDAC Air-X намалявате размера на резервоара и оттам – необходимия обем масло. Това позволява ефективно да спестите разходи за стоманени конструкции за пълнене с масло и при експлоатация.

Повече информация за филтърната технология HYDAC Air-X

Симулационна технология на HYDAC

Колко голям в действителност трябва да бъде вашият хидравличен резервоар? Нашите експерти с радост ще Ви посъветват. Без значение дали става дума за елементарни или свързани числени симулации, можем да изчислим потенциала за оптимизиране на вашия хидравличен резервоар. Разчитайте на нас!

Повече информация за симулационната технология на HYDAC

Разтвор за резервоари HYDAC OxiStop OXS

С нашето решение можете да намалите обема на резервоара с до 90%. Това позволява да интегрирате резервоара навсякъде във вашата преса. Удължава и живота на вашите маслени и хидравлични компоненти. Свържете се с нас за повече информация.

 

Дигитализация

От интелигентни сензорни системи и крайни устройства до нашия софтуер, разработен вътрешно като облачно решение или локално решение. Работим с вас, за да се справим с предизвикателствата на бъдещето. Винаги можете да следите своите данни и да вземате правилни решения на ранен етап с нашите хардуерни и софтуерни модули. Оптимизирайте оперативните си разходи – свържете се с нас сега!

 

Дигитализация за хидравлични преси и формовъчни машини: нашите продуктови решения

Интелигентни сензори HYDAC

Ефикасни и надеждни – вие сте в добри ръце с нашата широка гама от сензори. HYDAC има правилното решение за всяко изискване. Планирайте предварително производството и поддръжката на вашата пресоваща инсталация.

Повече информация за интелигентните сензори на HYDAC

Кутия HYDAC DATA+

Представяме ви нашето периферно изчислително решение за интелигентно използване на съществуващи данни. Нашето крайно устройство е идеално за вашите приложения в пресоващата технология. Свържете се с нас сега!

Повече информация за кутията HYDAC DATA+
 

CMX пакет на HYDAC

Повече прозрачност за вашата хидравлична преса или формовъчна машина – нашият модул, състоящ се от хардуер и софтуер, е важен градивен елемент за дигитализацията на вашите преси. CMX пакетът на HYDAC не само визуализира вашите данни. Той ви показва потенциала за оптимизация и препоръчва действия за отстраняване на проблеми. Научете повече!
 

Симулационна технология

Не сте сигурни дали вашата нова преса ще издържи на структурната промяна? Извършваме (свързани) симулации на хидравлични, механични и електрически системи за нашите клиенти, за да оптимизираме например времето на цикъла на тяхната преса.

Повече информация за симулационната технология

HYDAC p₀-Guard за хидравлични акумулатори

Независимо дали става дума за липса на сила на натиск или забавени обороти на цилиндъра – HYDAC ще ви помогне с намирането на неизправности във вашия хидравличен акумулатор. Нашият EDS 3400 следи налягането преди зареждане от страна на маслото. Научете за многото предимства!

Повече информация за HYDAC EDS 3400

Брошури на HYDAC за хидравлични преси и формовъчни машини с един поглед Тук можете да намерите подробности за продукти, технически данни и допълнителна информация за специфични продукти, свързани с пресоващата технология.