Вашият експертен партньор във всички видове машини в технологията за пресоване и формоване

(Серво-)механични преси

(Серво-)механичните преси (машини, зависещи от посоката) се категоризират като гърбични, шпинделни, ексцентрични или шарнирни задвижвания или сервопреси. Предизвикателствата при този тип преси са високите изисквания за безопасност и дигитализация, които трябва да бъдат изпълнени, например с предпазни клапани/компактни управляващи блокове за преси на HYDAC, хидравлична защита срещу претоварване, , стратегии за охлаждане и интелигентни сензори.

Прочетете повече за (серво-)механичните преси

Хидравлични преси

При хидравличните преси (формовъчни машини, зависещи от силата), необходимата сила на хода на пресата може да се настрои чрез регулиране на подаването на масло към цилиндъра под налягане. Предимството на този тип преси е променливата номинална сила, апредизвикателството, от друга страна, е че те често не са достатъчно устойчиви. HYDAC решава този проблем като например, оптимизира изискванията за монтажно пространство или повишава енергийната ефективност на концепцията за задвижване. Най-новата клапанна технология също така гарантира най-строгите стандарти за безопасност по DIN EN 16092-3.

Прочетете повече за хидравличните преси

Други формовъчни машини

HYDAC доставя и решения за всички други машини за формоване, напр. преси и машини за огъване на тръби, предене, огъване на ламарина, огъване на тел и машини за изтегляне на тел. Тук също имаме широк диапазон от подходи за оптимизация с цел повишаване на устойчивостта и дигитализация. Кой подход ще изберете? Нашите експерти в сектора ще Ви помогнат от първоначалната идея на хартия до изпълнението и пускането в експлоатация на място при Вашия клиент.

Прочетете повече за други машини за формоване

Устойчивост и конфигурация на системата

Пресите, които изискват по-малко пространство за монтаж, са печеливши – не само поради намалените транспортни разходи, но и от екологична гледна точка. С нашите компоненти, системи и услуги предлагаме конкретни продуктови решения с по-голяма енергийна ефективност и опазване на ресурсите в технологията за пресоване и формоване. Свържете се с нас за решение, което отговаря точно на вашите нужди!

Устойчива системна конфигурация в преси и машини за формоване: Решенията на HYDAC

Симулационна технология на HYDAC

За да подобрим енергийната и ресурсната ефективност на пресите и машините за формоване използваме оптимизиране на монтажното пространство, намаляване на теглото, базирано на нуждите енергийно осигуряване и решения за задвижване, конфигурирани оптимално чрез числени симулации

Разтвор за резервоари HYDAC OxiStop OXS

Системата OxiStop използва иновативна мембрана за предотвратяване на директен контакт с околния въздух и включва интегрирано, хидравлично задвижвано устройство за обезгазяване и обезводняване. Това означава, че резервоарът може да бъде проектиран за действително необходимия диференциален работен обем, намалявайки неговия размер. С OxiStop обемът на маслото – и по този начин монтажното пространство – може да бъде намалено като цяло до една десета от размера.

Филтърна технология HYDAC Air-X

С филтърната технология на HYDAC Air-X хидравличното масло може да се обезгази в резервоара значително по-бързо, отколкото с конвенционалните хидравлични филтри. Това прави възможно намаляването на обема на резервоара при пресата с повече от 40%, освобождавайки ценно място за монтаж във Вашата преса, което да се използва за други неща.

Електроцилиндър HYDAC KineSys HEZ

Тъй като е лесен за интегриране и не изисква поддръжка, електроцилиндърът HYDAC KineSys HEZ се превърна в изпитано решение за доставяне на необходимото количество енергия в преси и машини за формоване. Резбованото зъбно колело може да се използва като основно задвижване (напр. в съединителни модули) или в спомагателни оси (напр. като) за високо прецизно позициониране и/или за предаване на сила. Уеб-базиран софтуер прави възможно създаването на програми за работен процес и профили на движение, които също могат да бъдат наблюдавани онлайн.

Решение за задвижване с променлива скорост HYDAC KineSys

Използването на честотен преобразувател контролира скоростта на въртене на помпата с фиксиран работен обем и гарантира последователността на движение на помпата. В зависимост от динамичната производителност и точността на управление в затворен контур могат да се използват серво и асинхронни задвижвания.

Благодарение на оптимизираната за състоянието настройка разсейването на мощността е сведено до минимум. Благодарение на вътрешното управление със затворен контур налягането и потокът могат да бъдат осигурени според нуждите.

Функционална безопасност

Запознати ли сте с последните промени в стандартите и индустриалните стандарти за преси и машини за формоване? С HYDAC имате експертен партньор на ваша страна, който да ви помогне да актуализирате своята концепция за безопасност към DIN EN 16092 за преси и машини за формоване. Свържете се с нас за оценка на Вашата концепция за безопасност.

Прочетете повече за функционалната безопасност

Функционална безопасност за преси и машини за формоване: нашите решения

Клапанен колектор на преса HYDAC PSB / PSBH

Клапанните колектори на преса PSB /PSBH са конфигурирани за използване в хидравлични преси в съответствие с разпоредбите за безопасност на DIN EN ISO 16092-3. Хидравличната система за управление отговаря на ниво на производителност PLe по DIN EN ISO 13849. Ако се използват допълнителни свързани с безопасността части на системата за управление, нивото на производителност PLe може да бъде постигнато за цялата машина.

Повече информация за клапанните колектори за преса HYDAC

 

Електроцилиндър HYDAC KineSys HEZ

В електроцилиндъра HYDAC (HEZ) въртенето на електрическия мотор на уреда се преобразува в линейно движение с помощта на винтово задвижване. Предавката и задвижването могат да бъдат избрани, за да произвеждат различни позициониращи сили, скорости и работни цикли. HYDAC HEZ може да постигне ниво на производителност e според DIN EN ISO 16092-2.

Сензори HYDAC – функционална безопасност

Гамата от сензори за преси включва продукти за измерване на налягане, температура, линейно положение, позиция, ниво, дебит и скорост, както и замърсяване и състояние на маслото. Продуктовото портфолио обхваща и специални области на приложение като приложения с повишена функционална безопасност според EN ISO 13849. Безопасността е на първо място – свържете се с нас за повече информация.

Решение за задвижване с променлива скорост HYDAC KineSys DVA

Задвижването с променлива скорост DVA, комбинирано със задвижващия контролер със затворен контур HFI-CM, е идеалната симбиоза от хидравлика и електроника. За управление на пресата цялото параметризиране и координиране на задвижващата система се извършва в честотния преобразувател. Някои от функциите за безопасност се изпълняват чрез задвижването, така че са необходими по-малко контролирани клапани и клапанният колектор на пресата също може да е с по-компактен дизайн.

 

Компактен блок за управление HYDAC KS

Компактният блок за управление HYDAC се използва за хидравлично управление на комбинацията съединител-спирачка (CBC) в механични преси. Интегрираният клапан за освобождаване на налягането на пресата HYDAC PSV осигурява съответствие с променения стандарт за безопасност 16092-2 и по този начин намалява необходимото пространство и количеството поддръжка и тръбопроводи.

Защита от претоварване HYDAC ULSV

Хидравличната защита от претоварване на HYDAC ULSV се използва за незабавна защита на машината за механични преси чрез симетрично или асиметрично претоварване на плъзгача на пресата. С удоволствие ще предоставим информация за нашите допълнителни възможности за наблюдение.

Дигитализация, свързаност и преси

В допълнение към дигитализирани компоненти и интелигентни сензори, HYDAC предоставя нови концептуални идеи за проектиране на преси по ясен начин, позволявайки контрол в реално време на Вашите операции и правейки Вашите сервизни обаждания планируеми. Осигуряваме и необходимото ноу-хау за вашите служители.

 

Продукти на HYDAC за дигитализиране на преси и машини за формоване

p₀-guard пресостат HYDAC EDS 3400

Мониторингът на налягането при предварително зареждане на хидравличните акумулатори води до по-бързо отстраняване на неизправности и минимизиране на разходите за престой.

 

 

Индикатор за запушване Virtual Fluid Lab VFL

Динамичното изчисляване на оставащия експлоатационен живот на филтърните елементи увеличава достъпността на машината и намалява последващите разходи.

 

CMX пакет на HYDAC

CMX пакетът на HYDAC е оборудван с хардуерни и софтуерни комплекти, които осигуряват индивидуални модули за дигитализиране на функциите, състоянията и процесите на машината за формоване на локални сървъри в помещенията на клиента или в облака. За повече прозрачност за вашите преси и машини за формоване

Преносимо записващо устройство HYDAC HMG 4000

Преносимото записващо устройство HMG 4000 е преносимо устройство за получаване на данни. То е проектирано основно за измервани променливи, които се измерват в хидравлични системи, като налягане, температура, дебит и линейно положение. То също така осигурява много високо ниво на гъвкавост за оценка на други измервани променливи.

Сензори HYDAC с интерфейс IO-Link

С IO-Link HYDAC създаде стандартизиран цифров интерфейс за нивото на задвижващия механизъм и сензора, който позволява лесно и евтино свързване към средата за управление и шинни системи и мрежи от по-високо ниво. С IO-Link настройките могат да се правят като част от първоначалното стартиране или дори по време на работа от контролера. Тази способност за дистанционно параметризиране ускорява и опростява значително пускането в експлоатация на системите и помага да се минимизират източниците на грешки и да се намалят разходите.

 

Интелигентен трансмитер за налягане HYDAC HPT1400

HPT 1400 с интерфейс IO-Link е цифров предавател за налягане, който е специално проектиран за серийно използване в изключително малки пространства. В пресите и приложенията на технологиите за формоване се използва за откриване на високочестотни пикове на налягането в точката на налягане на механичните преси или за наблюдение на подсистеми и компоненти в хидравлични преси. По този начин вие и собственикът можете да научите повече за това как работи вашата машина за формоване и по този начин да получите важна информация за работата и за бъдещата конфигурация на вашата преса.

 

Пълна услуга за увеличаване на производителността, намаляване на разходите и опазване на ресурсите. Предимствата на HYDAC с един поглед

Product range

Използваме своята уникална продуктова гама, за да разработим подходящи решения за Вашата машина за формоване.

Партньори в развитието

Нашите инженери са на разположение, за да помогнат от проектирането на нови разработки до преоборудването на съществуващи преси и машини за формоване.

 

Local for locals

Местен: HYDAC Ви подкрепя с експертни сервизни партньори за окончателен монтаж и поддръжка по целия свят.

 

Повишена производителност

Увеличаване на производителността при намаляване на разходите – чрез енергийна и ресурсна ефективност, интелигентен мониторинг, коригирани стратегии за поддръжка и по-дълъг експлоатационен живот на Вашите машини за формоване.

 

Съхранение на ресурсите

Устойчивост, безопасност, дигитализация – с иновативни разработки HYDAC създава ориентирани към бъдещето решения за Вашите машини.

Файлове за изтегляне