Zoekresultaten voor: ‘Verstoppingsmeters’
7
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
<p>HYDAC biedt een uitgebreide reeks gebruiksvriendelijke meetsystemen voor verontreiniging zodat moderne onderhoudsstrategieën kunnen worden geïmplementeerd. Voor vaste deeltjes- of vloeistofverontreiniging, voor sporadische controle of als permanente installatie, onder ruwe veldomstandigheden of in het laboratorium.</p><p>Het juiste gereedschap voor iedere toepassing:</p><ul><li class="libreak">Draagbare verontreinigingsmeters (voor het meten van deeltjescontaminatie en waterverzadiging)</li><li class="libreak">Stationaire verontreinigingsmeters (voor het meten van deeltjescontaminatie en waterverzadiging)</li></ul>
Module
<p>De CSM Economy Contamination Sensor Module is een compact en goedkoop modulair systeem voor online conditiebewaking. Gecombineerd met de als modules verkrijgbare vloeistofsensoren wordt deze module gebruikt voor het meten van vaste verontreiniging en waterverzadiging in hydraulische en smeervloeistoffen met een hoog gehalte aan luchtbellen. De CSM Economy is het ideale systeem voor het meten van vaste verontreiniging en waterverzadiging in vloeistoffen, onafhankelijk van het algehele hydraulische systeem. De CSM Economy bestaat uit een basismodule (motor, pomp, luchtbelonderdrukking en sensoraansluitblok) en aanvullende vloeistofsensoren.</p><p> </p><ul><li class="libreak">Modulair systeem voor tanks en drukleidingen in smeersystemen en testbanken</li><li class="libreak">Luchtbelonderdrukking</li><li class="libreak">Kosteneffectieve basismodule</li></ul>
Module
<p>Het Condition Monitoring Package CMP is een online meetsysteem voor het bepalen van vaste verontreiniging, waterverzadiging en vloeistofstatus in hydraulische en smeervloeistoffen. Afhankelijk van de uitvoering, bestaat de CMP uit een motor, een pomp en een aansluitblok voor sensoren; hij kan daardoor gemakkelijk hydraulisch worden geïntegreerd in vloeistofcircuits van bestaande installaties. Bovendien kunnen de meetwaarden optimaal worden overgedragen naar data-acquisitie- en evaluatiesystemen. De CMP is daarmee een zowel compacte als eenvoudig achteraf in te bouwen oplossing voor de conditiebewaking van vloeistoffen.</p><p> </p><ul><li class="libreak">Bewaking van de zuiverheid van componenten in testopstellingen</li><li class="libreak">Oliezuiverheidsbewaking op (drukloze) tanks en drukleidingen</li><li class="libreak">Beproefde oplossing voor meettaken bij lage systeemdruk</li><li class="libreak">Tevens beschikbaar voor pompen met hoge inlaatdruk</li></ul>
Module
<p>De FCU 1000 dient als draagbaar service-instrument voor het tijdelijk meten van vaste verontreiniging, waterverzadiging en vloeistoftemperaturen in hydraulische systemen. Met de geïntegreerde pomp en de meegeleverde slangen kan hij worden gebruikt voor:</p><ul><li class="libreak">besturingscircuits</li><li class="libreak">drukcircuits en</li><li class="libreak">drukloze containers</li></ul><p> </p><p>Alle meetgegevens (ISO, SAE/NAS evenals %-verzadiging en temperatuur in °C of °F) worden opgeslagen in het interne geheugen. De meetresultaten kunnen via Bluetooth worden overgedragen naar een terminal voor evaluatie. Voor gebruik in hydraulische systemen, voor service bij mobiele hydraulische systemen en voor onderhoud.</p><p> </p><ul><li class="libreak">Geschikt voor hydraulische oliën tot 350 mm2/s (hydraulische oliën tot ISO VG 68)</li><li class="libreak">Voor kortstondig bedrijf (S4, volgens DIN EN 60034/VDE 0530)</li><li class="libreak">FCU 1315 tevens geschikt voor dieseltoepassingen</li></ul>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
22
Resultaten
in categorie
Downloads
FMM FluidMonitoring Module
Meet-, display- en analysetechniek
Verstoppingsmeters
Productbrochure
Geen details
Engels
(1.75 MB)
CMP ConditionMonitoring Package
Meet-, display- en analysetechniek
Verstoppingsmeters
Productbrochure
Geen details
Engels
(1.86 MB)
FCU8000 FluidControl Unit
Meet-, display- en analysetechniek
Verstoppingsmeters
Productbrochure
Geen details
Engels
(348 KB)
FCU5000 FluidControl Unit
Meet-, display- en analysetechniek
Verstoppingsmeters
Productbrochure
Geen details
Engels
(498 KB)
CSM1000 ContaminationSensor Module
Meet-, display- en analysetechniek
Verstoppingsmeters
Productbrochure
Geen details
Engels
(1.28 MB)
Pressure gauge Kit - Manual
Meet-, display- en analysetechniek
Verstoppingsmeters
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
ALL
(769 KB)
ALPC Automated Laboratory Particle Counter
Meet-, display- en analysetechniek
Verstoppingsmeters
Productbrochure
Geen details
Engels
(692 KB)
WTK500 Water Test Kit
Meet-, display- en analysetechniek
Verstoppingsmeters
Productbrochure
Geen details
Engels
(261 KB)
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center