Wyniki wyszukiwania dla: 'Technologia sterowania hydraulicznego i mechanicznego'
1
Rezultat
w kategorii
Produkty
Kategoria produktu
HYDAC EcoSwitch to rozdzielacz sterowany hydraulicznie z dwiema pompami. Chodzi o to, aby w razie niskiego zapotrzebowania przełączyć tryb pracy jednej z pomp do obiegu bezciśnieniowego. Tryb pracy pompy jest przełączany pomiędzy obiegiem bezciśnieniowym a systemowym metodą hydrauliczno-mechaniczną za pomocą dwóch zaworów: zaworu sterującego i głównego zaworu regulacyjnego, który otwiera i zamyka połączenie ze zbiornikiem. <br />HYDAC EcoSwitch to proste rozwiązanie dla maszyn, które nie mogą korzystać z zalet regulacji bezstopniowej, umożliwiające redukcję strat w układzie hydraulicznym. EcoSwitch nie wymaga też żadnych układów elektronicznych, czujników ani oprogramowania. Można go z łatwością włączyć do układu hydraulicznego, na przykład przez zastosowanie złączek wysokiego ciśnienia (HPCO) w układzie otwartym. EcoSwitch działa niezależnie od technologi napędu, co oznacza, że można go zintegrować z maszynami konwencjonalnymi.
1
Rezultat
w kategorii
Tematy i rozwiązania
Zobacz więcej artykułów Do opryskiwaczy polowych, siewników lub osprzętu do pielenia – użyj systemów HYDAC, aby wdrożyć inteligentne funkcje robocze. Skontaktuj się bezpośrednio z naszymi ekspertami w sprawie swojego projektu.
Zapraszamy d ...
0
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów