Zoekresultaten voor: ‘Warmtewisselaars’
5
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
Wanneer u cilinders, accumulatoren, uitlaatsystemen, tanks, batterijen, containers, warmtewisselaars, thermomanagementelementen en hun toevoerleidingen (zoals buizen, slangen en kabels) veilig moet bevestigen, biedt het productassortiment van HYDAC bevestigingstechniek HY-ROS (buisbeugels van HYDAC) voor vrijwel elke toepassing de juiste oplossing. We hebben standaard onderdelen op voorraad en ontwikkelen eenvoudig te installeren oplossingen op maat.
Productcategorie
Geschroefde plaatwarmtewisselaar<br />De stapel warmteoverdrachtplaten en pakkingen is met klemschroeven samengeklemd in een frame. Geschroefde of met pakkingen uitgeruste plaatwarmtewisselaars zijn meestal speciaal ontworpen voor een bepaalde toepassing en aangepast aan de desbetreffende eisen. <br />- Hoge thermische prestatie dankzij CFD-geoptimaliseerd gegolfd oppervlak op de warmteoverdrachtplaten.<br />- Vereenvoudigde reiniging en onderhoud door visuele pakking identificatie en het gebruik van clip-on pakkingen.<br />- Veilige uitvoeringen warmtewisselaars met dubbele platen en een speciaal afdichtingssysteem om te voorkomen dat de media worden gemengd, zelfs als de platen worden beschadigd.
Module
<table><tr><td>Voorheen werden er een aantal koelsystemen met een lagere capaciteit geïnstalleerd, maar nu kunnen we dit eenvoudig en betrouwbaar verenigen.<br /> Er wordt een gecentraliseerde waterkoeler geïnstalleerd die koud water kan leveren aan een aantal kleinere passieve water/water-koelers.<br /> Het koelwater dat nodig is voor de warmtewisseling bij de condensor van het koelsysteem wordt normaal geleverd door een waterleiding. Indien er geen waterleiding aanwezig is, kan een warmtewisselaar worden gebruikt. Deze staat meestal buiten en geeft energie af aan de omgeving.</td></tr></table>
Productcategorie
Luchtkoeling is een handige methode om warmte van industriële en mobiele systemen af te voeren.<br />Het af te koelen medium, meestal olie of een water-glycolmengsel, stroomt door een warmtewisselaar. Een ventilator trekt omgevingslucht aan en voert deze door het koelelement. Het verschil in temperatuur veroorzaakt een warmte-uitwisseling waarbij de koelere lucht de warmte van het medium absorbeert en weer vrijgeeft aan de omgeving.<br />Hierdoor kan het medium worden afgekoeld tot een paar graden boven de omgevingstemperatuur.<br />Bij HYDAC vindt u het juiste luchtkoelingsapparaat voor uw behoeften, van standaard tot grote koelapparaten voor gebruik in de energiesector of zelfs koelapparaten op maat voor mobiele machines.
1
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Constante temperatuurbewaking bepaalt elk aspect van het dagelijkse leven: overal waar beweging en energie betrokken zijn, is thermisch beheer de sleutel tot succes. Hier kunt u vertrouwen op de kennis van HYDAC op het gebied van thermisch beheer – o ...
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center