Resultados de búsqueda para: 'Sistemas de refrigeración'
19
Resultados
en categoría
Productos
<table><tr><td>Donde antes se instalaban muchos sistemas de refrigeración de menor capacidad, hoy podemos estandarizarlos de forma sencilla y fiable.<br /> Para ello, se instala un refrigerador central capaz de suministrar agua fría a un gran número de pequeños refrigeradores pasivos agua-agua.<br /> El agua de refrigeración requerida para el intercambio de calor en el condensador del sistema de refrigeración suele proceder de la red de agua doméstica existente. Si no está disponible, esta función también podría ser realizada por un refrigerador de retorno. Suele estar situado en el exterior y libera el exceso de energía al medio ambiente.</td></tr></table>
Módulo
<table><tr><td>La serie HE de los sistemas de refrigeración de retorno de H.I.B consta de 7 unidades en chasis intercambiables normalizados con potencias de refrigeración de 300 W a 3000 W. Gracias a su diseño en carcasas deslizantes de 19" con diferentes unidades de altura (HE), resultan ideales para su integración en racks técnicos. Las opciones de equipamiento individual permiten la adaptación modular de las unidades HE a las necesidades del cliente.<br /> De serie, los sistemas de refrigeración de retorno están diseñados como refrigeradores activos de metal no ferroso con compresor alternativo, condensador refrigerado por aire y bomba centrífuga externa.<br /><br /> Accesorios y características especiales:<br /><br /> • Control y supervisión del valor guía<br /> • Compresor y ventilador de velocidad regulada<br /> • Opción de bombas más potentes<br /> • Opción de varios circuitos paralelos<br /> • Control guiado por temperatura ambiente con sensor de temperatura externo<br /> • Interfaces para la monitorización de instalaciones<br /> • Unidades de filtración para el circuito de refrigerante<br /> • Visualización y supervisión del caudal<br /> • Control de alta precisión de hasta ±0,1K<br /> • También disponible como variante refrigerada por agua<br /><br /> • Bajo volumen acústico<br /> • Alta fiabilidad operativa<br /> • Diseño compacto que ocupa poco espacio<br /> • Regulación precisa de la temperatura<br /> • Servicio sencillo, manejo desde la parte delantera</td></tr></table>
<p>Las unidades de filtrado y refrigeración por recirculación (UKF) son sistemas compactos compuestos por una bomba de suministro, un filtro y un intercambiador de calor de placas para circuitos de filtración y refrigeración fuera de línea. La filtración y refrigeración continuas en el caudal de derivación pueden aumentar de forma significativa la vida útil del aceite y del sistema hidráulico.</p><ul><li class="li-square">Temperatura constante (independientemente de las duraciones de los ciclos del sistema hidráulico)</li><li class="li-square">Cantidades de suministro uniformes</li><li class="li-square">Prevención de aumentos bruscos de la presión en el intercambiador de calor</li><li class="li-square">Reemplazo del elemento filtrante sin necesidad de desconectar el sistema hidráulico</li></ul><p>Refrigeración y lubricación de engranajes<br />UKF con bomba de engranajes, filtro doble e intercambiador de calor de placas.<br />La válvula de desviación con regulación térmica asegura que el sistema pueda arrancar, incluso, a temperaturas más bajas.<br />Para garantizar una temperatura constante del aceite, puede instalarse también un sistema de control de volumen de agua de circuito cerrado. Este sistema de control asegura que solo el volumen de agua necesario para alcanzar la temperatura deseada del aceite se transmita al intercambiador de calor de placas.</p>
<div><p>La serie de refrigeradores a aire <strong>OK-ELH / AC-LNH</strong>están equipados con un motor hidráulico y han sido especialmente desarrollados para aplicaciones móviles en las que se debe garantizar un alto rendimiento así como una fácil integración en el menor espacio constructivo posible.</p><p><strong>OK-ELH / AC-LNH - características de producto:</strong> </p><ul><li> Capacidad de refrigeración de hasta 140kW</li><li> Motores hidráulicos de 6,3 a 22 cm³/rev.</li><li> Fácil desmontaje de los componentes</li></ul><p><br /><strong>Control del ventilador</strong> </p><p>El control hidráulico del ventilador regula la velocidad del impulsor del ventilador en función de la temperatura del medio. Se suministran a través de una bomba a cilindrada constante y pueden acoplarse directamente al motor del ventilador, al refrigerador o a otro lugar.<br /> Opcionalmente, estos controles también pueden suministrarse con inversión para poder "soplar" el refrigerador desde el otro lado en caso de una acumulación de suciedad externa (p. ej., polvo, arena...).</p></div><div><p><strong>Aplicación</strong></p><p>para la refrigeración de engranajes y sistemas hidráulicos en máquinas de trabajo móviles y vehículos, p. ej.</p><ul><li> Grúas móviles</li><li> Hormigoneras y accionamientos de bombas de camiones de hormigón</li><li> Pavimentadoras para el revestimiento de carreteras</li><li> Maquinaria de construcción (excavadora, cargador de ruedas)</li><li> Maquinaria agrícola</li><li> Maquinaria municipal</li></ul></div>
20
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
La protección del clima es un enorme desafío para la industria del automóvil. Con los cambios en el sector y el paso gradual a la movilidad eléctrica, aumenta la presión que toda la cadena de valor sea más sostenible. En el centro del enfoque f ...
Explorar más artículos de revistas Contacte con nosotros ahora Reduzca los costosos mantenimientos con la solución de sistema de HYDAC La demanda de plataformas de conversión está más en auge que nunca. Esto se debe a que la distancia de los parques ...
La tecnología de accionamiento electromecánico y el diseño hidráulico de velocidad variable ofrecen soluciones pioneras para la mayoría de sus funciones. Sencillo, eficiente, económico: el equipo de HYDAC KineSys desarrolla conceptos de accionamiento ...
Más artículos de revista sobre este tema Contacte con nosotros ahora Todo en uno: válvula combinada de HYDAC para la detección electrónica de la carga Para la gestión térmica de las maquinarias de construcción, se instalan motores de ventilador hidr ...
El monitoreo constante de la temperatura determina todos los aspectos de la vida cotidiana: dondequiera que haya movimiento y energía implicados, la gestión térmica es la clave del éxito. En este punto puede confiar en la competencia en gestión térmi ...
Descubrir más artículos de las revistas Los proveedores de la industria del automóvil se ven enfrentados a retos específicos del sector que imponen las máximas exigencias a la producción. Además, estas expectativas están impulsadas por la tendencia ...
Con la transición a las energías alternativas, el futuro de la construcción de los bancos de pruebas vendrá acompañado de muchos nuevos retos. En consecuencia, la complejidad de las exigencias de las pruebas aumentará. Del mismo modo, los tiempo ...
Un baño de cambio de temperaturas: en las instalaciones de endurecimiento, los materiales se calientan y luego enfrían. De este modo, se busca cambiar la estructura del material. HYDAC ofrece las soluciones de productos correctas para mantener la pro ...
8
Resultados
en categoría
Descargas
4636274 Zusatzunterlagen
Intercambiadores de temperatura
Sistemas de refrigeración
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ALL
(3.3 MB)
WGK Water Glycol Circuits
Intercambiadores de temperatura
Sistemas de refrigeración
Folleto de producto
No especificado
Centrales térmicas
Energía eólica
Energías renovables
Inglés
(297 KB)
Montage und Wartungsanleitung Einschub
Intercambiadores de temperatura
Sistemas de refrigeración
Instrucciones de servicio y mantenimiento
Inglés
(749 KB)
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Intercambiadores de temperatura
Sistemas de refrigeración
Folleto de producto
No especificado
Inglés
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Intercambiadores de temperatura
Sistemas de refrigeración
Folleto de producto
No especificado
Inglés
(8.28 MB)
HYDAC WGK Closed cooling circuits for hydropower plants
Intercambiadores de temperatura
Sistemas de refrigeración
Folleto de producto
Energía hidroeléctrica
Inglés
(5.78 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Intercambiadores de temperatura
Sistemas de refrigeración
Folleto de producto
No especificado
Inglés
(1.79 MB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Intercambiadores de temperatura
Sistemas de refrigeración
Folleto de producto
No especificado
Inglés
(11.71 MB)
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios