Resultados de búsqueda para: 'Intercambiadores de calor'
14
Resultados
en categoría
Productos
2919.5432
Intercambiadores de calor de placas soldadas<br />Las placas de acero inoxidable del intercambiador de calor están soldadas de forma estándar con cobre y pueden soportar presiones de hasta 30 bares. <br />- Servicio y mantenimiento sencillos gracias a la autolimpieza de alta eficacia basada en el flujo turbulento en los huecos de circulación <br />- Capacidad de refrigeración eficaz combinada con un bajo consumo de agua fría<br />- Amplio rango de aplicaciones, incluidas las aplicaciones para medios agresivos o con doble placa para evitar que los medios entren en contacto entre sí
Categoría de producto
<p>Los intercambiadores de calor de placas consisten en un paquete de placas de intercambiador de calor acuñadas en relieve y soldadas entre sí o sujetas en un marco con juntas. El medio caliente (que se va a enfriar) y el medio frío fluyen de manera alternada por los huecos entre las placas. <br />Gracias a su diseño compacto, su flujo de alta turbulencia y al principio de contraflujo, generan niveles extremadamente elevados de recuperación térmica. De este modo, es posible lograr aproximaciones de la temperatura de hasta 1 K.</p>
Categoría de producto
Intercambiador de calor de placas atornilladas<br />La serie de placas de transferencia de calor y juntas se encuentran sujetas con tornillos tensores dentro de un marco. Los intercambiadores de calor de placas atornilladas o con juntas suelen diseñarse específicamente para la aplicación y adaptadas a los requisitos correspondientes. <br />- Alta capacidad de rendimiento térmico gracias al campo de ondas con optimización CFD de las placas de transferencia de calor.<br />- Limpieza y mantenimiento simplificados gracias a la identificación visual de las juntas y al uso de juntas con clip.<br />- Versiones de intercambiadores de calor de seguridad con placas dobles y un sistema especial de sellado para evitar que los medios se mezclen, incluso si las placas se dañan.
10
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
Con la transición a las energías alternativas, el futuro de la construcción de los bancos de pruebas vendrá acompañado de muchos nuevos retos. En consecuencia, la complejidad de las exigencias de las pruebas aumentará. Del mismo modo, los tiempo ...
Explorar más artículos de revistas Ya sean filtros automáticos de flujo reversible, filtros de línea o filtros de cesta de malla, utilice nuestro control de filtros para encontrar el filtro adecuado para su aplicación. Un agua de proceso limpia bene ...
Más de la mitad de los consumidores prestan atención a una producción sostenible y respetuosa con los recursos cuando compran productos alimentarios. HYDAC sabe cuáles son los requisitos del mercado dentro de la industria alimentaria y de bebidas y l ...
El monitoreo constante de la temperatura determina todos los aspectos de la vida cotidiana: dondequiera que haya movimiento y energía implicados, la gestión térmica es la clave del éxito. En este punto puede confiar en la competencia en gestión térmi ...
Aprovechar la energía del sol de forma sostenible: las centrales solares están expuestas a condiciones climáticas complejas, por ejemplo, en regiones desérticas con temperaturas extremas. La energía solar, en particular, necesita tecnologías de alto ...
Soluciones de automatización modernas, alta productividad en combinación con eficiencia energética y de costes: los fabricantes en el sector de las máquinas herramienta tienen que enfrentarse a requisitos cada vez más complejos por parte de los clien ...
Tanto si se trata de la producción de hidrógeno, de estaciones de servicio de hidrógeno o de sistemas de pilas de combustible para aplicaciones móviles e industriales, HYDAC está a su lado como experto en fuentes de energía alternativas. En este cont ...
Descubrir más artículos de las revistas Los proveedores de la industria del automóvil se ven enfrentados a retos específicos del sector que imponen las máximas exigencias a la producción. Además, estas expectativas están impulsadas por la tendencia ...
2
Resultados
en categoría
Descargas
Plate Heat Exchangers
Refrigeración por líquido
Intercambiador de calor de placas
Folleto de producto
No especificado
inglés
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Refrigeración por líquido
Intercambiador de calor de placas
Folleto de producto
No especificado
inglés
(445 KB)
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios