Cilindro
Los cilindros son un elemento muy importante para el accionamiento en la ingeniería mecánica. Tienen campos de aplicación muy diversos. En uso fijo, desde los cilindros especiales para la construcción de máquinas y la elevación de puentes hasta las funciones de accionamiento de seguridad en centrales eléctricas. En aplicaciones móviles, desde las unidades telescópicas de grúa hasta los sistemas agrícolas. A menudo, en condiciones extremas, bajo altas tensiones y con largos tiempos de inactividad.
Nos encargamos de detectar estas necesidades y podemos recurrir a nuestra dilatada experiencia y a un extenso catálogo de productos, que incluye desde cilindros hidráulicos hasta cilindros eléctricos. Tenemos en cuenta los retos concretos de cada cliente en los aspectos de la eficiencia energética, la optimización del peso, la vida útil, el mantenimiento y la rentabilidad general de los sistemas.
Combinar los grupos hidráulicos de HYDAC con las soluciones de accionamiento de KineSys nos permite ofrecer una solución integral para cada sistema. Además, es posible incorporar o conectar sistemas de sensores para enviar información sobre la posición lineal, la presión o la fuerza al controlador. Los cilindros, en combinación con el controlador y el sistema de accionamiento correspondiente, pueden funcionar con un control de lazo abierto o cerrado. El servicio técnico a escala global completa la extensa gama de productos.
Cilindros hidráulicos
Gama estándar: hasta 1000 mm de diámetro y hasta 12 m de carrera
Alta densidad de fuerza; p < 1000 bares
Alta dinámica
Tecnología robusta
Con amortiguación de fin de curso
Con tecnología de válvulas inteligente y adaptable
Otras dimensiones bajo petición
Cilindros eléctricos
Gama estándar: fuerza de ajuste de hasta 25 kN dinámicos; carrera de hasta 2 m
Unidad de accionamiento compacta
Opción de autobloqueo
Alta compatibilidad medioambiental
Alta precisión de posicionamiento